简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
F/T传感器: Delta IP65  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Delta IP65



产品优势
  • 超高强度:IP65版本是防尘防水泼溅。机身由高强度不锈钢精密加工。最大允许过载值是额定量程的4.1至18.8倍。 高信噪比:是传统金属应变计的75倍。放大后的信号接近零的噪声失真。 IP60和IP68版本可选,IP60版本用于粉尘较大的环境。IP68的版本在清水可下潜到10米的水深。

附注: 请联系ATI获取相关图纸及更多资讯
典型应用
  • 潮湿环境的应用 机械装配 精密装配 材料去除、研磨和抛光
Deta放水溅
Deta放水溅

.